Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Diametro foro A | Materiale | Tipo fissaggio foro B | Intervallo temperatura di esercizio | Tipo fissaggio foro A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8097 € - 0,8097 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7459 € - 0,7614 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8097 € - 0,8097 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Fissaggio su linguetta verticale
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare