Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

Codice Serie: SR2749

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
258 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1291 € - 0,3656 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1207 € - 0,1725 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1315 € - 0,1602 € 2346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1513 € - 0,1868 € 1009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1651 € - 0,2064 € 3774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1363 € - 0,1514 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,174 € - 0,2149 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,104 € - 0,1082 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
10023105 0,0945 € - 0,0984 € 271694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 10467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1543 € - 0,1714 € 7990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1513 € - 0,1868 € 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1144 € - 0,1636 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,0945 € - 0,0984 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1314 € - 0,1456 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1314 € - 0,1456 € 22590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,174 € - 0,2149 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0885 € - 0,1093 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
  • di 13
Distanziale a fissaggio inverso 11.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10151679

Fascia di prezzo
0,3656 € - 0,1291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    2.8 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10643396

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,1207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10022955

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
2346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.5 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001929

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
1009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 25.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10151594

Fascia di prezzo
0,2064 € - 0,1651 €

Livelli di giacenza
3774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10022795

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturale

10001882

Fascia di prezzo
0,2149 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10023310

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10023105

Fascia di prezzo
0,0984 € - 0,0945 €

Livelli di giacenza
271694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022948

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.5 mm
Distanziale a fissaggio inverso 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10022931

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
10467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.5 mm
Distanziale a fissaggio inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10022764

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
7990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante A
    8.7 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10001899

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10151457

Fascia di prezzo
0,1636 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.1 mm
Distanziale a fissaggio inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Nero

10023259

Fascia di prezzo
0,0984 € - 0,0945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10023228

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10022924

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.5 mm
Distanziale a fissaggio inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10023167

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
22590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10001912

Fascia di prezzo
0,2149 € - 0,174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    4.0 mm
Distanziale a fissaggio inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

10001837

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a scatto
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm