Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.
Codice Serie: SR2749
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1315 € - 0,1602 € | 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1266 € - 0,1407 € | 4709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,174 € - 0,2149 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2587 € - 0,302 € | 15080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1625 € - 0,1869 € | 6694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2404 € - 0,4407 € | 10311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2045 € - 0,373 € | 4890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2252 € - 0,4159 € | 6790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1625 € - 0,1869 € | 25531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2901 € - 0,3136 € | 4942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1166 € - 0,1652 € | 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1869 € - 0,2194 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,1156 € - 0,1649 € | 31945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1747 € - 0,1991 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2901 € - 0,3136 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2901 € - 0,3136 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0945 € - 0,0984 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare