Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati..
Codice Serie: SR2730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro foro B | Intervallo spessore pannello A | Intervallo spessore pannello B | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,112 € - 0,1167 € | Richiedi il lead time qui |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1409 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1038 € - 0,1082 € | 6015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1409 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,1342 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1181 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1194 € - 0,1245 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,1022 € | 11585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1176 € - 0,1225 € | Richiedi il lead time qui |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1167 € | Richiedi il lead time qui |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,1022 € | 6457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1176 € - 0,1225 € | Richiedi il lead time qui |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1176 € - 0,1225 € | Richiedi il lead time qui |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0938 € - 0,1073 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1352 € - 0,1409 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1028 € - 0,1176 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,1342 € | 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare