Menu Ricerca

Supporto per fissaggio con vite - Anticaduta

Disponibile

Questi distanziatori anticaduta hanno una configurazione appositamente progettata per afferrare saldamente il gambo della vite. Disponibili in diverse altezze e per viti di varie dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
92 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
Richiedi il lead time qui
1.9 mm
#2
3.2 mm
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
1/4
14.3 mm
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
#2
17.5 mm
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
#2
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#4
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
#2
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
6.1 mm
#8
14.3 mm
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
#10
12.7 mm
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
#6
9.5 mm
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
#10
11.1 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#4
15.1 mm
Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1/4
22.2 mm
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
#10
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
#2
20.6 mm
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
#6
22.2 mm
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
#4
14.3 mm
Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1/4
11.1 mm
Richiedi il lead time qui
5.0 mm
#6
14.3 mm
Richiedi il lead time qui
4.0 mm
#4
17.5 mm
Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1/4
4.8 mm
  • di 5
Distanziatore di mantenimento 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Naturale

10205143


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    1.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziatore di mantenimento 9.5 mm 12.7 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205969


Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    14.3 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4
  • Diametro vite
    5.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 2.9 mm 6.4 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205235


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    17.5 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #2
  • Diametro vite
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 2.9 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205204


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #2
  • Diametro vite
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 4.0 mm 6.4 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10205327


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Diametro vite
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205181


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #2
  • Diametro vite
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205662


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    14.3 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
  • Diametro vite
    3.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 7.0 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205808


Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #10
  • Diametro vite
    4.5 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 5.0 mm 7.9 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205488


Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro vite
    3.3 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 7.0 mm 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205792


Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #10
  • Diametro vite
    4.5 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm Nylon 6/6

10206041


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.1 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Diametro vite
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 9.5 mm 12.7 mm 22.2 mm Nylon 6/6

10206010


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4
  • Diametro vite
    5.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 7.0 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205761


Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #10
  • Diametro vite
    4.5 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 2.9 mm 6.4 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205259


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.6 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #2
  • Diametro vite
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 5.0 mm 7.9 mm 22.2 mm Nylon 6/6

10205563


Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro vite
    3.3 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205365


Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    14.3 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Diametro vite
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 9.5 mm 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205945


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4
  • Diametro vite
    5.9 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 5.0 mm 7.9 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205518


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    14.3 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6
  • Diametro vite
    3.3 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 4.0 mm 6.4 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205389


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    17.5 mm
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4
  • Diametro vite
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale
Distanziatore di mantenimento 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10205907


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4
  • Diametro vite
    5.9 mm
  • Colore
    Naturale