Menu Ricerca

Supporto per fissaggio scheda elettronica

Disponibile

I supporti per il fissaggio dei PCB sono utili per il montaggio delle schede elettroniche a 90. Questi supporti rappresentano una facile e rapida alternativa rispetto alle staffe in metallo e forniscono un montaggio solido e sicuro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro di montaggio Acquista
0,1223 € - 0,1679 € Richiedi il lead time qui
Supporto montaggio schede elettroniche 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Fascia di prezzo
0,1679 € - 0,1223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Dimensioni filettatura
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Codice doganale
    3926909790