I tappi a pressione per chiusura fori proteggono dai bordi taglienti e forniscono una protezione impermeabile per le aperture inutilizzate. IP97-compliant. Accolgono le tipiche misure metriche e PG. Una soluzione rapida che crea una finitura pulita.
Materiale: Silicone Colore: Nero Codice Serie: SR6275
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | d1 | L1 | d2 | L2 | Cable Gland Size | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0324 € - 2,1528 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,5467 € - 0,5467 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.539 in
39.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7506 € - 1,6004 € | 899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4319 € - 0,4319 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2096 € - 0,461 € | Richiedi il lead time qui |
1.134 in
28.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,024 € - 1,024 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.744 in
44.3 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare