I tappi a scatto offrono una protezione efficace contro contaminanti come sporco, polvere e umidità durante i processi di produzione, stoccaggio e trasporto, per una vasta gamma di applicazioni. Una leggera pressione blocca il tappo su una nervatura interna, facilitandone l'installazione e la rimozione. La testa a croce consente la rimozione con un utensile, permettendo di ruotare e sfilare il componente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTFUPPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | Filettatura bullone | h | H | Filettatura bullone | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,036 € - 0,0561 € | Richiedi il lead time qui |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0449 € - 0,0698 € | Richiedi il lead time qui |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1058 € - 0,1175 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0881 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | Richiedi il lead time qui |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0879 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | Richiedi il lead time qui |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,0428 € - 0,0475 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| 0,0218 € - 0,034 € | Richiedi il lead time qui |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Richiedi il lead time qui |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Richiedi il lead time qui |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,0302 € - 0,047 € | Richiedi il lead time qui |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,0666 € - 0,1036 € | Richiedi il lead time qui |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm