Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,0805 € - 0,1127 € 62790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
Giallo
11.1 mm
6.9 mm
Filettatura UNF
1
0,0726 € - 0,3182 € 7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/16-12
Giallo
24.7 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,1812 € - 0,4134 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.000 in
Giallo
23.4 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,2081 € - 0,3717 € 2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,2662 € - 0,5532 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/4
Giallo
29.5 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0691 € - 0,1302 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0742 € - 0,5889 € 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/16 in
Giallo
6.7 mm
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,106 € - 0,1894 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,576 € - 1,383 € 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-7/8
Giallo
45.1 mm
11.7 mm
Filettatura UNF
1
0,0654 € - 0,1255 € 12729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,3172 € - 0,687 € 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/16
Giallo
30.9 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,2492 € - 0,5323 € Richiedi il lead time qui
1-3/16
Giallo
27.7 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0779 € - 0,2584 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16
Giallo
12.6 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0839 € - 0,1736 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8
Giallo
14.2 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,1012 € - 0,2191 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8
Giallo
20.3 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0872 € - 0,16 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8 in x 14 UNF/JIC
Blu
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,1713 € - 0,4758 € 30300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8
Giallo
8.2 mm
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0896 € - 0,1852 € 6037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11/16
Giallo
15.5 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0954 € - 0,1686 € 18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,0951 € - 0,1966 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13/16
Giallo
18.6 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
  • di 3
Tappo a scatto UNF 1/2" UNF Giallo LDPE

10158777

Fascia di prezzo
0,1127 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
62790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/16-12" UNF Giallo LDPE

10158715

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1" UNF Giallo LDPE

10158708

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.000 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a pressione 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085257

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 1-1/4" UNF Giallo LDPE

10158722

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blu LDPE - PIR

10085165

Fascia di prezzo
0,1302 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 5/16" UNF Giallo LDPE

10158838

Fascia di prezzo
0,5889 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a pressione 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085240

Fascia di prezzo
0,1894 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 1-7/8" UNF Giallo LDPE

10158760

Fascia di prezzo
1,383 € - 0,576 €

Livelli di giacenza
2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blu LDPE - PIR

10085141

Fascia di prezzo
0,1255 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
12729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 1-5/16" UNF Giallo LDPE

10158746

Fascia di prezzo
0,687 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-3/16" UNF Giallo LDPE

10158739

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 9/16" UNF Giallo LDPE

10158876

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 5/8" UNF Giallo LDPE

10158845

Fascia di prezzo
0,1736 € - 0,0839 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/8" UNF Giallo LDPE

10158869

Fascia di prezzo
0,2191 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Blu LDPE - PIR

10085196

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 3/8" UNF Giallo LDPE

10158821

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
30300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 11/16" UNF Giallo LDPE

10158791

Fascia di prezzo
0,1852 € - 0,0896 €

Livelli di giacenza
6037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a pressione 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10085233

Fascia di prezzo
0,1686 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 13/16" UNF Giallo LDPE

10158807

Fascia di prezzo
0,1966 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo