Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,2003 € - 0,3661 € 6705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
A cupola
6.0 mm
Naturale
24.8 mm
4
0,0772 € - 0,0857 € 58924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
Naturale
7.7 mm
3.3 mm
2
0,0849 € - 0,0849 € 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
7.5 mm
Naturale
5.4 mm
3
0,3399 € - 0,5252 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0431 € - 0,0954 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
8.4 mm
1
0,0849 € - 0,1185 € 66986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.0 mm
Naturale
5.7 mm
10.0 mm
2
0,067 € - 0,1462 € 52716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
12.3 mm
1
0,6065 € - 0,9314 € Richiedi il lead time qui
64.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
58.0 mm
1
0,3205 € - 0,4962 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
34.8 mm
1
0,5311 € - 0,6848 € 4720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
51.5 mm
1
0,4573 € - 0,4573 € Richiedi il lead time qui
48.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
42.3 mm
1
0,0895 € - 0,1375 € 8726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
11.9 mm
1
0,0431 € - 0,094 € 127612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
7.3 mm
1
0,1094 € - 0,1781 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
13.7 mm
1
0,0496 € - 0,085 € 22309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
4.5 mm
Naturale
6.5 mm
9.3 mm
1
0,1143 € - 0,127 € 199500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
9.0 mm
Naturale
11.0 mm
18.8 mm
2
0,4076 € - 0,6819 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
46.0 mm
1
0,1106 € - 0,1231 € 21699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Piatto
7.8 mm
Nero
9.0 mm
12.3 mm
1
0,1602 € - 0,1602 € 7336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Piatto
8.0 mm
Nero
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1106 € - 0,1231 € 4236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Piatto
7.8 mm
Nero
10.3 mm
12.8 mm
1
  • di 11
Tappo a pressione 24.8 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Naturale

10180549

Fascia di prezzo
0,3661 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
6705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappo a pressione 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE - PIR Naturale

10060735

Fascia di prezzo
0,0857 € - 0,0772 €

Livelli di giacenza
58924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 5.4 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118528

Fascia di prezzo
0,0849 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo a pressione 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074091

Fascia di prezzo
0,5252 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083642

Fascia di prezzo
0,0954 € - 0,0431 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10061053

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
66986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10072691

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
52716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
Tappo a pressione 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074138

Fascia di prezzo
0,9314 € - 0,6065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
Tappo a pressione 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074077

Fascia di prezzo
0,4962 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074121

Fascia di prezzo
0,6848 € - 0,5311 €

Livelli di giacenza
4720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/4 in
Tappo a pressione 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturale

10068823

Fascia di prezzo
0,4573 € - 0,4573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074060

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,0895 €

Livelli di giacenza
8726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083635

Fascia di prezzo
0,094 € - 0,0431 €

Livelli di giacenza
127612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8;1.0;5/16-24
Tappo a pressione 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086759

Fascia di prezzo
0,1781 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
Tappo a pressione 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10072677

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
22309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Tappo a pressione 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR Naturale

10061268

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1143 €

Livelli di giacenza
199500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074114

Fascia di prezzo
0,6819 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 12.3 mm 7.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Nero

10103760

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
21699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Nero

10103845

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
7336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103777

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
4236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Nero