Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,0441 € - 0,0963 € 180612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
7.3 mm
1
0,1742 € - 0,1742 € 1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Nero
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 6908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Nero
10.0 mm
13.7 mm
1
0,1134 € - 0,1261 € 23229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
7.8 mm
Nero
10.3 mm
12.8 mm
1
0,1642 € - 0,1642 € 8980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Nero
12.0 mm
22.4 mm
1
0,4688 € - 0,4688 € Richiedi il lead time qui
48.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
42.3 mm
1
0,0917 € - 0,1409 € 18726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
11.9 mm
1
0,3668 € - 0,5651 € 2148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
40.6 mm
1
0,1121 € - 0,1826 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
13.7 mm
1
0,0668 € - 0,146 € 26400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
5.8 mm
Naturale
8.3 mm
9.3 mm
1
0,113 € - 0,1254 € 47150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Nero
8.0 mm
7.3 mm
1
0,0917 € - 0,1019 € 180521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
5.0 mm
Naturale
6.8 mm
6.6 mm
2
0,1144 € - 0,1586 € 24948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.6 mm
12.6 mm
Nero
15.3 mm
21.0 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 167040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
9.0 mm
Naturale
11.9 mm
12.8 mm
3
0,1351 € - 0,2464 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
13.0 mm
Naturale
16.2 mm
25.0 mm
3
0,0791 € - 0,0879 € 49157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
Naturale
7.7 mm
2.7 mm
2
0,093 € - 0,093 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
A cupola
7.5 mm
Nero
9.7 mm
5.4 mm
3
0,093 € - 0,093 € 428650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
A cupola
6.5 mm
Nero
8.4 mm
7.2 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 11539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A cupola
7.5 mm
Nero
9.9 mm
8.0 mm
3
0,093 € - 0,1298 € 334007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.0 mm
Nero
5.4 mm
10.0 mm
5
  • di 11
Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083635

Fascia di prezzo
0,0963 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
180612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Tappo a pressione 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10103869

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103784

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
6908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10103777

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
23229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10103852

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
8980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturale

10068823

Fascia di prezzo
0,4688 € - 0,4688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074060

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
18726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074107

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
2148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086759

Fascia di prezzo
0,1826 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
Tappo a pressione 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10087619

Fascia di prezzo
0,146 € - 0,0668 €

Livelli di giacenza
26400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Nero

10103715

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
47150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturale

10060865

Fascia di prezzo
0,1019 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
180521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Nero

10061336

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
24948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Naturale

10061121

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
167040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm LDPE Naturale

10180532

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,1351 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 2.7 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10060704

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
49157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.7 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 5.4 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Nero

10180310

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Nero

10060551

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
428650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 8.0 mm 7.5 mm 15.0 mm LDPE Nero

10180402

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
11539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10060636

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
334007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Nero