Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,093 € - 0,093 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
A cupola
5.0 mm
Bianco
6.8 mm
6.6 mm
2
0,093 € - 0,1298 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
A cupola
8.0 mm
Nero
10.4 mm
11.9 mm
4
0,1412 € - 0,1968 € 14662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.2 mm
A cupola
9.0 mm
Bianco
12.0 mm
20.5 mm
2
0,3002 € - 0,5495 € 19404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
A cupola
12.0 mm
Naturale
26.5 mm
4
0,3937 € - 0,6387 € 958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.6 mm
15.6 mm
Naturale
55.5 mm
3
0,093 € - 0,093 € 96219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
A cupola
6.0 mm
Bianco
8.0 mm
5.1 mm
3
0,0992 € - 0,2189 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Naturale
12.0 mm
24.6 mm
1
0,109 € - 0,1212 € 13412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.0 mm
Naturale
5.7 mm
8.5 mm
2
0,113 € - 0,1254 € 15996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Nero
8.0 mm
8.4 mm
1
1,8553 € - 1,8553 € 987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.3 mm
17.4 mm
Naturale
20.4 mm
73.7 mm
1
0,1685 € - 0,3658 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
12.0 mm
Naturale
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0975 € - 0,2138 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Naturale
12.0 mm
23.4 mm
1
0,112 € - 0,1243 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.5 mm
Nero
9.5 mm
5.4 mm
3
0,093 € - 0,093 € 14074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
5.0 mm
Nero
6.2 mm
4.6 mm
7
0,1134 € - 0,126 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
9.0 mm
Naturale
11.7 mm
14.9 mm
3
0,0836 € - 0,0928 € 65605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
5.1 mm
2
0,0954 € - 0,2117 € 25663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1883 € - 0,3427 € 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.8 mm
29.0 mm
3
0,1631 € - 0,1813 € 53440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.6 mm
12.6 mm
Naturale
15.3 mm
21.0 mm
2
0,093 € - 0,1298 € 90879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
8.5 mm
Naturale
11.5 mm
15.4 mm
3
  • di 11
Tappo a pressione 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Bianco

10060872

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Nero

10061114

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Bianco

10061299

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,1412 €

Livelli di giacenza
14662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappi a cilindro flangiati 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Naturale

10180563

Fascia di prezzo
0,5495 € - 0,3002 €

Livelli di giacenza
19404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 55.5 mm 15.6 mm 58.6 mm LDPE Naturale

10180723

Fascia di prezzo
0,6387 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.6 mm
  • d
    55.5 mm
  • h
    15.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappo a pressione 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Bianco

10060810

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
96219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086841

Fascia di prezzo
0,2189 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26, 3/4 in BSP
Tappi a cilindro flangiati 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10060940

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
13412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Nero

10103722

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
15996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Naturale

10258606

Fascia di prezzo
1,8553 € - 1,8553 €

Livelli di giacenza
987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M75
Tappo a pressione 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086872

Fascia di prezzo
0,3658 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086834

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10103708

Fascia di prezzo
0,1243 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Nero

10060506

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
14074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Naturale

10061169

Fascia di prezzo
0,126 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturale

10060803

Fascia di prezzo
0,0928 € - 0,0836 €

Livelli di giacenza
65605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086810

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
25663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 29.0 mm 15.0 mm 34.0 mm LDPE Naturale

10180587

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Naturale

10061312

Fascia di prezzo
0,1813 € - 0,1631 €

Livelli di giacenza
53440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Naturale

10061190

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
90879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Naturale