I tappi ad assorbimento dei fluidi in eccesso, aiutano a prevenire perdite e contaminazioni. Funzionano con acqua, olio, carburante e altri prodotti chimici. Non lasciano residui, a differenza dei tappi tradizionali. Adatti per filettature metriche e imperiali e fori semplici.Assorbono una varietà di sostanze con resistenza chimica.Più sicuri, più semplici e più puliti rispetto ai tappi tradizionali poiché non lasciano residui nel filetto o nel foro.Il loro design unico consente un’installazione e una rimozione rapida e semplice. Materiale: PP, PE; PP Colore: Giallo Codice Serie: SR1004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d | H | D | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,242 € - 0,7998 € | Richiedi il lead time qui |
3/8 in - 19 BSP
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,264 € - 0,8691 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,0038 € - 2,1079 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2035 € - 0,6583 € | Richiedi il lead time qui |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2365 € - 0,8114 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1801 € - 0,589 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1925 € - 0,6266 € | Richiedi il lead time qui |
1/4 in - 19 BSP
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,3709 € - 0,9298 € | Richiedi il lead time qui |
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1883 € - 0,6093 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1;5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrico
|
||
| 0,209 € - 0,7334 € | Richiedi il lead time qui |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,2241 € - 0,7247 € | Richiedi il lead time qui |
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,3967 € - 0,611 € | 49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4-14; 1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
| 0,3207 € - 0,8027 € | Richiedi il lead time qui |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 136000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
|||
| 0,2378 € - 0,7623 € | 111100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare