Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | D | d2 | Materiale | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0979 € - 0,1224 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0674 € - 0,0842 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0702 € - 0,1703 € | Richiedi il lead time qui |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
| 0,0979 € - 0,1224 € | 12532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,1312 € - 0,2718 € | 53690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,0917 € - 0,1146 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,6646 € - 1,5089 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
Tab
|
||
| 0,0797 € - 0,124 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0882 € - 0,1372 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0831 € - 0,1293 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0729 € - 0,1134 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0941 € - 0,1464 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0814 € - 0,1267 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0805 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
LDPE
|
1.323 in
33.6 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0612 € - 0,0765 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0612 € - 0,0765 € | 17070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0612 € - 0,0765 € | 28374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0306 € - 0,0382 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,1115 € - 0,2306 € | 78897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare