Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro centrale

Disponibile

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H D d2 Materiale d1 Tipo Acquista
0,0702 € - 0,1703 € Richiedi il lead time qui
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE - PIR
16.4 mm
0,1312 € - 0,2718 € 53690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
0,0585 € - 0,1285 € 14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
1
0,0979 € - 0,1224 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
Tapered
0,0446 € - 0,0977 € 18382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE - PIR
9.5 mm
0,6646 € - 1,5089 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE - PIR
67.4 mm
Tab
0,0612 € - 0,0765 € 28374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
Tapered
0,0306 € - 0,0382 € 4477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
Tapered
0,0306 € - 0,0382 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
Tapered
0,015 € - 0,015 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
Tapered
0,0366 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
Tapered
0,0366 € - 0,046 € 9655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
Tapered
0,0612 € - 0,0765 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
Tapered
0,0612 € - 0,0765 € 17070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
Tapered
0,0831 € - 0,1293 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
47.5 mm
LDPE
44.5 mm
Tapered
0,0882 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
51.0 mm
LDPE
48.5 mm
Tapered
0,0941 € - 0,1464 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
54.0 mm
LDPE
51.5 mm
Tapered
0,0738 € - 0,1148 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
Tapered
0,0805 € - 0,1253 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
43.0 mm
LDPE
40.0 mm
Tapered
0,0797 € - 0,124 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
Tapered
  • di 4
Tappo con linguetta di tiro centrale 23.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rosso

10073155

Fascia di prezzo
0,1703 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in UNF, M20
Tappo con linguetta di tiro centrale 21.3 mm 18.5 mm LDPE Arancione

10152942

Fascia di prezzo
0,2718 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
53690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Tappo con linguetta di tiro centrale 20.6 mm 14.2 mm LDPE Rosso

10073148

Fascia di prezzo
0,1285 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16;5/8";3/8"
Tappo con linguetta di tiro centrale 13.5 mm 22.5 mm LDPE Giallo

10287545

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 20.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rosso

10073117

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
18382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in UNF
Tappo con linguetta di tiro centrale 1.024 in 2.654 in LDPE - PIR Rosso

10073223

Fascia di prezzo
1,5089 € - 0,6646 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tipo
    Tab
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 12.5 mm LDPE Giallo

10287453

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
28374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 7.0 mm LDPE Giallo

10287408

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0306 €

Livelli di giacenza
4477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 6.0 mm LDPE Giallo

10287392

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0306 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 5.0 mm LDPE Giallo

10287385

Fascia di prezzo
0,015 € - 0,015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 9.5 mm LDPE Giallo

10287422

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 8.0 mm LDPE Giallo

10287415

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
9655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 10.5 mm LDPE Giallo

10287439

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.0 mm 11.5 mm LDPE Giallo

10287446

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
17070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 44.5 mm LDPE Giallo

20572808

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 48.5 mm LDPE Giallo

20572815

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 51.5 mm LDPE Giallo

20572822

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 33.6 mm LDPE Giallo

20572761

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 40.0 mm LDPE Giallo

20572785

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta di tiro centrale 38.5 mm LDPE Giallo

20572778

Fascia di prezzo
0,124 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Codice doganale
    3923509000