Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1045 € - 0,2037 € | 87000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1855 € - 0,4045 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,2114 € | Richiedi il lead time qui |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,1683 € | 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,1632 € | 12514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,143 € - 0,2792 € | 13990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,077 € - 0,4223 € | 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,1118 € - 0,2177 € | 35500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,367 € - 0,4074 € | 51700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,096 € - 0,1873 € | 6499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,3469 € - 0,7227 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,1496 € | 1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1571 € | 5674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,5115 € | 4210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,3717 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,3866 € | 1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,2004 € | 5060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,3003 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,345 € | 30180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,0224 € - 0,1421 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare