I tappi a estrazione laterale hanno un design conico che offre una protezione efficace contro danni, sporco, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma conica li rende una soluzione economica, adattabile a diverse dimensioni. Il design a innesto a pressione, combinato con la linguetta di estrazione, consente una rimozione facile e veloce anche in caso di fissaggio stretto.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCL2PCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | L | d1 | h | w | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,059 € - 0,0918 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.492 in
 
37.9 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
1.323 in
 
33.6 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.484 in
 
12.3 mm
 
 | 
 
1.673 in
 
42.5 mm
 
 | 
||
| 0,0583 € - 0,0907 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.398 in
 
35.5 mm
 
 | 
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.689 in
 
17.5 mm
 
 | 
||
| 0,0137 € - 0,0153 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 0,0253 € - 0,0394 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.531 in
 
13.5 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.768 in
 
19.5 mm
 
 | 
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
||
| 0,0293 € - 0,0456 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.638 in
 
16.2 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.559 in
 
14.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.795 in
 
20.2 mm
 
 | 
||
| 0,0308 € - 0,0343 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.768 in
 
19.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.689 in
 
17.5 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
||
| 0,0303 € - 0,0337 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
||
| 0,0705 € - 0,0784 € | Richiedi il lead time qui | 
 
2.008 in
 
51.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
1.909 in
 
48.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
||
| 0,0644 € - 0,1002 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.693 in
 
43.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
||
| 0,0665 € - 0,0739 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.87 in
 
47.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
2.028 in
 
51.5 mm
 
 | 
||
| 0,0374 € - 0,0416 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
||
| 0,036 € - 0,0401 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
1.083 in
 
27.5 mm
 
 | 
||
| 0,0651 € - 0,0724 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
1.673 in
 
42.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
||
| 0,035 € - 0,0389 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.846 in
 
21.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
1.004 in
 
25.5 mm
 
 | 
||
| 0,0586 € - 0,0912 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.398 in
 
35.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.555 in
 
39.5 mm
 
 | 
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.413 in
 
10.5 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.65 in
 
16.5 mm
 
 | 
||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui | 
 
1.594 in
 
40.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
1.516 in
 
38.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare