Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Colore Materiale D Acquista
0,163 € - 0,3191 € 31540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
22.0 mm
0,1644 € - 0,4991 € 4457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
10.7 mm
Blu
LDPE
15.1 mm
0,163 € - 0,3366 € 32557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.4 mm
29.6 mm
Blu
LDPE
35.7 mm
0,0218 € - 0,1387 € 41413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
8.4 mm
Blu
LDPE
14.3 mm
0,1019 € - 0,1987 € 77000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
9.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
15.5 mm
0,1222 € - 0,2379 € 35194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
11.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
17.5 mm
0,082 € - 0,1593 € 5564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
Bianco
Gomma termoplastica
12.0 mm
0,1395 € - 0,2724 € 14645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
14.2 mm
Bianco
Gomma termoplastica
20.2 mm
0,0736 € - 0,3772 € 1629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.6 mm
39.6 mm
Blu
LDPE
47.6 mm
0,1095 € - 0,1533 € 8351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.2 mm
28.2 mm
Blu
LDPE
38.5 mm
0,0765 € - 0,1587 € 21094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
13.5 mm
Blu
LDPE
19.1 mm
0,1658 € - 0,3453 € 25875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.6 mm
36.8 mm
Blu
LDPE
44.5 mm
0,0751 € - 0,412 € 46800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
29.0 mm
Bianco
Gomma termoplastica
35.5 mm
0,2031 € - 0,3975 € 52009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.9 mm
25.6 mm
Bianco
Gomma termoplastica
32.0 mm
0,1334 € - 0,2765 € 2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.7 mm
24.5 mm
Blu
LDPE
31.8 mm
0,2349 € - 0,4816 € 2028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
46.8 mm
Blu
LDPE
53.9 mm
0,0747 € - 0,1453 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
5.0 mm
Bianco
Gomma termoplastica
11.0 mm
0,1341 € - 0,2611 € 58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
13.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
19.5 mm
0,1906 € - 0,4178 € 13215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
45.2 mm
Blu
LDPE
53.9 mm
0,1258 € - 0,2449 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
12.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
18.5 mm
  • di 4
Tappo con linguetta di tiro laterale 18.0 mm 15.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10276013

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
31540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 12.3 mm 10.7 mm LDPE Blu

10162675

Fascia di prezzo
0,4991 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
4457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blu

10162774

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
32557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blu

10162873

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
41413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 11.5 mm 9.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10275948

Fascia di prezzo
0,1987 € - 0,1019 €

Livelli di giacenza
77000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 13.5 mm 11.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10275962

Fascia di prezzo
0,2379 € - 0,1222 €

Livelli di giacenza
35194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 8.0 mm 6.0 mm Gomma termoplastica Bianco

10275917

Fascia di prezzo
0,1593 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
5564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 20.3 mm 14.2 mm Gomma termoplastica Bianco

10275993

Fascia di prezzo
0,2724 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
14645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 40.6 mm 39.6 mm LDPE Blu

10162798

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
1629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blu

10162767

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1095 €

Livelli di giacenza
8351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blu

10162682

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0765 €

Livelli di giacenza
21094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blu

10162781

Fascia di prezzo
0,3453 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
25875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 31.5 mm 29.0 mm Gomma termoplastica Bianco

10276075

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,0751 €

Livelli di giacenza
46800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 27.9 mm 25.6 mm Gomma termoplastica Bianco

10276068

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
52009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 27.7 mm 24.5 mm LDPE Blu

10162743

Fascia di prezzo
0,2765 € - 0,1334 €

Livelli di giacenza
2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 50.8 mm 46.8 mm LDPE Blu

10162835

Fascia di prezzo
0,4816 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
2028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 7.0 mm 5.0 mm Gomma termoplastica Bianco

10275900

Fascia di prezzo
0,1453 € - 0,0747 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 15.5 mm 13.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10275986

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 49.5 mm 45.2 mm LDPE Blu

10162828

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
13215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 18.3 mm 12.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10275979

Fascia di prezzo
0,2449 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm