I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.48 in
 
12.2 mm
 | 
Naturale
 | 
TPE
 | 
0.693 in
 
17.6 mm
 | ||
| 0,0767 € - 0,1194 € | Richiedi il lead time qui | 
1.492 in
 
37.9 mm
 | 
1.323 in
 
33.6 mm
 | 
Naturale
 | 
TPE
 | 
1.673 in
 
42.5 mm
 | ||
| 0,0678 € - 0,1054 € | 1899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
Naturale
 | 
TPE
 | 
1.398 in
 
35.5 mm
 | ||
| 0,0963 € - 0,1499 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | 
Naturale
 | 
TPE
 | 
2.028 in
 
51.5 mm
 | ||
| 0,024 € - 0,0373 € | Richiedi il lead time qui | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | ||
| 0,0707 € - 0,11 € | Richiedi il lead time qui | 
1.398 in
 
35.5 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Naturale
 | 
TPE
 | 
1.555 in
 
39.5 mm
 | ||
| 0,0979 € - 0,1523 € | Richiedi il lead time qui | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
1.909 in
 
48.5 mm
 | 
Naturale
 | 
TPE
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 0,0828 € - 0,1288 € | Richiedi il lead time qui | 
1.594 in
 
40.5 mm
 | 
1.516 in
 
38.5 mm
 | 
Naturale
 | 
TPE
 | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | ||
| 0,0303 € - 0,0471 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 0,0363 € - 0,0565 € | 9498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | ||
| 0,0665 € - 0,1034 € | Richiedi il lead time qui | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
2.028 in
 
51.5 mm
 | ||
| 0,0123 € - 0,0191 € | Richiedi il lead time qui | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 0,0308 € - 0,048 € | 16098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 0,0843 € - 0,1311 € | Richiedi il lead time qui | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Naturale
 | 
TPE
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | ||
| 0,0586 € - 0,0912 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
1.398 in
 
35.5 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
1.555 in
 
39.5 mm
 | ||
| 0,0651 € - 0,1013 € | Richiedi il lead time qui | 
1.673 in
 
42.5 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
1.929 in
 
49.0 mm
 | ||
| 0,0293 € - 0,0456 € | Richiedi il lead time qui | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | 
0.638 in
 
16.2 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | ||
| 0,032 € - 0,0498 € | Richiedi il lead time qui | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 0,036 € - 0,0561 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
1.083 in
 
27.5 mm
 | ||
| 0,0753 € - 0,1171 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
2.126 in
 
54.0 mm
 | 
Giallo
 | 
LDPE
 | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare