Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Naturale
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,1194 € | Richiedi il lead time qui |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,1054 € | 1899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1499 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Richiedi il lead time qui |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,11 € | Richiedi il lead time qui |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,1523 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,0828 € - 0,1288 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0303 € - 0,0471 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0565 € | 9498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0665 € - 0,1034 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,0123 € - 0,0191 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,048 € | 16098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,1311 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naturale
|
TPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0912 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1013 € | Richiedi il lead time qui |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0456 € | Richiedi il lead time qui |
0.559 in
14.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0498 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0561 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,1171 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Giallo
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare