Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Colore Materiale D Acquista
0,1975 € - 0,3859 € 97318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
22.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
29.5 mm
0,0903 € - 0,1877 € Richiedi il lead time qui
23.2 mm
20.4 mm
Blu
LDPE
26.9 mm
0,1091 € - 0,2124 € 40500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
10.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
16.5 mm
0,1948 € - 0,3772 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
21.0 mm
Bianco
Gomma termoplastica
27.5 mm
0,0936 € - 0,1828 € 8379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
7.0 mm
Bianco
Gomma termoplastica
13.5 mm
0,1796 € - 0,3482 € 8704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
19.0 mm
Bianco
Gomma termoplastica
25.5 mm
0,1727 € - 0,3366 € 9546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
17.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
23.5 mm
0,1506 € - 0,293 € 4565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
14.5 mm
Bianco
Gomma termoplastica
21.0 mm
0,0226 € - 0,3627 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
7.6 mm
Blu
LDPE
13.5 mm
0,082 € - 0,1955 € 8560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.9 mm
17.5 mm
Blu
LDPE
23.9 mm
0,0784 € - 0,1642 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.1 mm
14.0 mm
Blu
LDPE
19.8 mm
0,096 € - 0,1868 € 2515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Bianco
Gomma termoplastica
14.0 mm
0,358 € - 0,3975 € 52755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.4 mm
45.7 mm
Blu
LDPE
51.6 mm
0,1423 € - 0,293 € 8536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.1 mm
25.3 mm
Blu
LDPE
33.3 mm
0,181 € - 0,3946 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
41.5 mm
Blu
LDPE
49.3 mm
0,1042 € - 0,1459 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.7 mm
48.2 mm
Blu
LDPE
57.2 mm
0,1204 € - 0,2495 € Richiedi il lead time qui
26.4 mm
23.2 mm
Blu
LDPE
29.4 mm
0,0994 € - 0,2063 € Richiedi il lead time qui
24.8 mm
22.1 mm
Blu
LDPE
28.6 mm
0,3385 € - 0,7051 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.4 mm
56.7 mm
Blu
LDPE
63.5 mm
0,024 € - 0,0373 € Richiedi il lead time qui
10.5 mm
12.5 mm
Giallo
LDPE
16.5 mm
  • di 4
Tappo con linguetta di tiro laterale 25.5 mm 22.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10276051

Fascia di prezzo
0,3859 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
97318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blu

10162712

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 12.5 mm 10.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10275955

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,1091 €

Livelli di giacenza
40500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 23.5 mm 21.0 mm Gomma termoplastica Bianco

10276044

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 9.5 mm 7.0 mm Gomma termoplastica Bianco

10275924

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
8379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 21.5 mm 19.0 mm Gomma termoplastica Bianco

10276037

Fascia di prezzo
0,3482 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
8704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 19.5 mm 17.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10276020

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
9546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 17.0 mm 14.5 mm Gomma termoplastica Bianco

10276006

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
4565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 9.3 mm 7.6 mm LDPE Blu

10162866

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,0226 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blu

10162705

Fascia di prezzo
0,1955 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
8560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 16.1 mm 14.0 mm LDPE Blu

10162699

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 10.0 mm 8.0 mm Gomma termoplastica Bianco

10275931

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
2515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 46.4 mm 45.7 mm LDPE Blu

10162811

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,358 €

Livelli di giacenza
52755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blu

10162750

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
8536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 44.5 mm 41.5 mm LDPE Blu

10162804

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 52.7 mm 48.2 mm LDPE Blu

10162842

Fascia di prezzo
0,1459 € - 0,1042 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 26.4 mm 23.2 mm LDPE Blu

10162736

Fascia di prezzo
0,2495 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 24.8 mm 22.1 mm LDPE Blu

10162729

Fascia di prezzo
0,2063 € - 0,0994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 57.4 mm 56.7 mm LDPE Blu

10162859

Fascia di prezzo
0,7051 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta laterale 10.5 mm 12.5 mm LDPE Giallo 2

20573003

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm