Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1204 € - 0,2495 € | Richiedi il lead time qui |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,293 € | 8536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blu
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0226 € - 0,3627 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,096 € - 0,1868 € | 2515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,358 € - 0,3975 € | 52755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,3482 € | 8704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,3366 € | 9546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,2724 € | 14645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,412 € | 46800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,3385 € - 0,7051 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blu
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0218 € - 0,1387 € | 41413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,2379 € | 35194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,1828 € | 8379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1987 € | 77000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,2124 € | 40500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,082 € - 0,1593 € | 5564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,3772 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,293 € | 4565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
Gomma termoplastica
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare