Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a rilascio laterale offrono una tenuta sicura e conveniente per diverse applicazioni. Il meccanismo di rilascio laterale consente un inserimento e una rimozione rapidi senza bisogno di attrezzi, garantendo una tenuta perfetta.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1120
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | HD | Colore | Materiale | OD | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1097 € - 0,1283 € | 22968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1199 € - 0,1403 € | 85439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,1742 € | 6399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1069 € - 0,1249 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1039 € - 0,1216 € | 27155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,138 € - 0,1614 € | 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1209 € - 0,1412 € | 125259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1351 € - 0,1572 € | 24730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,0584 € - 0,0584 € | 10030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1318 € - 0,1543 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metrico
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare