I tappi conici con linguetta ad anello sono progettati per un'installazione e una rimozione facili. Presentano un profilo conico per una maggiore versatilità. Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione. La linguetta ad anello robusta migliora la presa durante la rimozione del tappo. Inoltre, l'anello fornisce protezione alla parete quando il tappo è completamente installato.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCFPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d2 | Dimensioni filettatura | d1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0422 € - 0,0468 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0797 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,0982 € - 0,1091 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0422 € - 0,0468 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0982 € - 0,1091 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0805 € - 0,0895 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0729 € - 0,081 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0814 € - 0,0905 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,0882 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
0,0941 € - 0,1046 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
GAS 3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare