Menu Ricerca

Tappi conici con linguetta ad anello PCR

In produzione

I tappi conici con linguetta ad anello sono progettati per un'installazione e una rimozione facili. Presentano un profilo conico per una maggiore versatilità. Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione. La linguetta ad anello robusta migliora la presa durante la rimozione del tappo. Inoltre, l'anello fornisce protezione alla parete quando il tappo è completamente installato.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCFPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d2 Dimensioni filettatura d1 Acquista
0,1533 € - 0,1703 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
31.8 mm
GAS 1"
29.5 mm
0,1122 € - 0,1247 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
0,1122 € - 0,1247 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
25.5 mm
GAS 3/4"
22.5 mm
0,0702 € - 0,078 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,0344 € - 0,0382 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,0738 € - 0,082 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
37.9 mm
33.6 mm
0,1406 € - 0,1562 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
0,0831 € - 0,0924 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
  • di 2
Tappo con linguetta di tiro centrale 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20747916

Fascia di prezzo
0,1703 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.8 mm
  • d1
    29.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1"
  • Colore
    Verde
Tappo con linguetta di tiro centrale 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20747893

Fascia di prezzo
0,1247 € - 0,1122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo con linguetta di tiro centrale 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20747886

Fascia di prezzo
0,1247 € - 0,1122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    GAS 3/4"
  • Colore
    Verde
Tappo con linguetta di tiro centrale 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Verde

20747770

Fascia di prezzo
0,078 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    GAS 1/4"
  • Colore
    Verde
Tappo con linguetta di tiro centrale 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20747725

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo con linguetta di tiro centrale 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Verde

20747930

Fascia di prezzo
0,082 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d1
    33.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo con linguetta di tiro centrale 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20747909

Fascia di prezzo
0,1562 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo con linguetta di tiro centrale 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20747978

Fascia di prezzo
0,0924 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR