Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
1,1259 € - 1,252 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Naturale
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,5437 € - 1,5437 € 11251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Naturale
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1514 € - 1,1514 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
0,2195 € - 0,245 € 66246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2166 € - 0,2166 € 46998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
4,3905 € - 4,3905 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1835 € - 1,1835 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Naturale
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2478 € - 0,2747 € 36900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
8,9787 € - 8,9787 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
1,3327 € - 1,4871 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Naturale
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,0316 € - 1,2066 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Nero
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0831 € - 0,0972 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
2,1522 € - 2,2633 € 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Nero
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,291 € - 10,3249 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
0,2535 € - 0,2535 € 26109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Giallo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
0,1812 € - 0,339 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Nero
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Senza linguetta
4
11,288 € - 11,288 € 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.9 mm
Naturale
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
0,2478 € - 0,2747 € 25051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
0,8416 € - 0,8416 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
6,3451 € - 6,3451 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Rosso
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374399

Fascia di prezzo
1,252 € - 1,1259 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242452

Fascia di prezzo
1,5437 € - 1,5437 €

Livelli di giacenza
11251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturale

10249062

Fascia di prezzo
1,1514 € - 1,1514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248966

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
66246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10242384

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
46998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249161

Fascia di prezzo
4,3905 € - 4,3905 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249116

Fascia di prezzo
1,1835 € - 1,1835 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10248959

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
36900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249208

Fascia di prezzo
8,9787 € - 8,9787 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374436

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,3327 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249444

Fascia di prezzo
1,2066 € - 1,0316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249246

Fascia di prezzo
0,0972 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377567

Fascia di prezzo
2,2633 € - 2,1522 €

Livelli di giacenza
1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293218

Fascia di prezzo
10,3249 € - 9,291 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Giallo

10288641

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
26109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Nero

10241462

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293157

Fascia di prezzo
11,288 € - 11,288 €

Livelli di giacenza
2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Verde

10288597

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
25051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10377598

Fascia di prezzo
0,8416 € - 0,8416 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rosso

10192559

Fascia di prezzo
6,3451 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone