Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2039 € - 0,2166 € | 35095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0702 € | 31800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,5037 € - 0,6218 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 0,0456 € - 0,0609 € | 108959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2105 € - 0,2599 € | 8396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,0606 € - 0,0808 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0502 € - 0,0669 € | 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0941 € - 0,1162 € | 68127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0456 € - 0,0609 € | 52610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0606 € - 0,0808 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0872 € - 0,1161 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0456 € - 0,0609 € | 28980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1535 € - 0,1895 € | 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1099 € - 0,1099 € | 7095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1232 € - 0,1499 € | 86000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,2193 € - 0,2513 € | 8858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1224 € - 0,1485 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10021156 | 0,1067 € - 0,1292 € | 8731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
| 0,6738 € - 1,9867 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Bianco
|
PA
|
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare