Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: PA, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,188 € - 0,198 € | 801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2266 € - 0,239 € | 4761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,1706 € - 0,2106 € | 522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1035 € - 0,1211 € | 34522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,2625 € - 0,2763 € | 11585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,1035 € - 0,1211 € | 21044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,7851 € - 1,9207 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1035 € - 0,1211 € | 13219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2058 € - 0,2169 € | 7704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,0975 € - 0,114 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
10103074 | 0,1989 € - 0,2114 € | 2944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
0,1195 € - 0,1395 € | 140175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,5095 € - 1,0791 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1079 € - 0,1308 € | 25182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,1049 € - 0,1272 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,3703 € - 0,7928 € | 9805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2957 € - 0,633 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2192 € - 0,2707 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,3565 € - 0,7834 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1598 € - 0,1842 € | 9059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nero
|
PA
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare