Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
150 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,1069 € - 0,125 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
13.5 mm
Bianco
Nylon
10.3 mm
1
0,0975 € - 0,114 € 23425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.0 mm
Bianco
Nylon
10.0 mm
1
0,114 € - 0,1332 € 18867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
13.5 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,1195 € - 0,1395 € 253628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
14.6 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,1035 € - 0,1211 € 13719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
9.5 mm
Nero
PA
8.0 mm
1
0,2183 € - 0,2293 € 13074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.6 mm
Nero
Nylon
10.6 mm
0,2238 € - 0,257 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
34.0 mm
Nero
Nylon
13.0 mm
0,5095 € - 1,0791 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
38.1 mm
Nero
Nylon
14.3 mm
0,2214 € - 0,2733 € 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
13.0 mm
Nero
Nylon
6.5 mm
0,1506 € - 0,239 € 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,125 € - 0,2003 € 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
PA
5.9 mm
1
0,1376 € - 0,2183 € 1384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Bianco
PA
8.7 mm
1
0,1276 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Bianco
PA
8.0 mm
1
0,1598 € - 0,1842 € 6059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
7.6 mm
Nero
Nylon
5.6 mm
0,286 € - 0,63 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Bianco
PA
11.5 mm
1
0,1423 € - 0,2252 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,3565 € - 0,7834 € 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Bianco
PA
11.5 mm
1
0,1768 € - 0,3247 € 610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,1418 € - 0,175 € 95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
33.3 mm
Nero
Nylon 6
11.5 mm
0,1889 € - 0,2332 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
25.8 mm
Bianco
Nylon 6
11.5 mm
1
  • di 8
Tappo di chiusura 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Bianco

10103333

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Nylon Bianco

10103326

Fascia di prezzo
0,114 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
23425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Nero

10102640

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
18867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Nero

10102657

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
253628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Nero

10102626

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
13719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Nero

10102688

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
13074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Nero

10163061

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Nero

10261767

Fascia di prezzo
1,0791 € - 0,5095 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nylon Nero

10163092

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2214 €

Livelli di giacenza
11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Bianco

10355541

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Nero

10355626

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 13.5 mm 8.7 mm 3.2 mm PA Bianco

10355510

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1376 €

Livelli di giacenza
1384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • H
    8.7 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Bianco

10355480

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 7.6 mm 5.6 mm 1.7 mm Nylon Nero

10021194

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
6059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.6 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Bianco

10355596

Fascia di prezzo
0,63 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Bianco

10355527

Fascia di prezzo
0,2252 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Bianco

10355602

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,3565 €

Livelli di giacenza
395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Bianco

10355565

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10308943

Fascia di prezzo
0,175 € - 0,1418 €

Livelli di giacenza
95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a scatto 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Bianco

10308936

Fascia di prezzo
0,2332 € - 0,1889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Colore
    Bianco