Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: PA, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,099 € - 0,1222 € | 26508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,1511 € - 0,1865 € | 12020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,285 € - 0,3518 € | 5794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1072 € - 0,1072 € | 20095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0467 € - 0,0623 € | 3095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,0735 € - 0,0907 € | Richiedi il lead time qui |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,0467 € - 0,0623 € | 1885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,0467 € - 0,0623 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1782 € - 0,239 € | 25887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Grigio
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0619 € - 0,0826 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
1,268 € - 1,5655 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Nero
|
PA
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
0,0984 € - 0,1124 € | 2868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,0619 € - 0,0826 € | 19289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0888 € - 0,1185 € | 2362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1924 € - 0,2375 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,0591 € - 0,0787 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,0515 € - 0,0686 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,0961 € - 0,1186 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
0,0444 € - 0,0594 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,0537 € - 0,0715 € | 3247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare