Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: PA, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0454 € - 0,0707 € | 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0362 € - 0,0564 € | 4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,068 € - 0,1058 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0381 € - 0,0593 € | 2097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,0774 € - 0,1205 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0344 € - 0,0536 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,1056 € - 0,1643 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0418 € - 0,0651 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0869 € - 0,1352 € | 3582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0491 € - 0,0764 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare