I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | d1 | h | d2 | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4574 € - 0,4574 € | Richiedi il lead time qui |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
PVC
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0583 € - 0,1246 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2152 € - 0,458 € | 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 10082232 | 0,3285 € - 0,7049 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.516 in
38.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
| 0,3285 € - 0,7049 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,2011 € - 0,4312 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
TPR
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,473 € - 1,0618 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
TPR
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,4716 € - 1,0052 € | 12498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
TPR
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,1472 € - 0,3152 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
TPR
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,7506 € - 1,8291 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
TPR
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0868 € - 0,1885 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,1397 € - 0,3003 € | 40500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,0606 € - 0,1267 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
||
| 10090053 | 0,0706 € - 0,1501 € | 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
| 0,0511 € - 0,11 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 10072721 | 0,0725 € - 0,154 € | Richiedi il lead time qui |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
PVC
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
| 0,1586 € - 0,339 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0621 € - 0,1267 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,177 € - 0,3777 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,0497 € - 0,1058 € | 75300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare