Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | H | L | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2915 € - 0,708 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
0,3247 € - 0,7892 € | 10944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.854 in
21.7 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
0,6991 € - 0,9788 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
0,1293 € - 0,2869 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
0,2915 € - 0,708 € | 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
0,3081 € - 0,7515 € | Richiedi il lead time qui |
0.677 in
17.2 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
0,2749 € - 0,65 € | 39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
0,42 € - 1,0272 € | 14573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.61 in
40.9 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
0,1171 € - 0,2858 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.547 in
13.9 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
10186169 | 0,1547 € - 0,3366 € | 11190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
|
0,2418 € - 0,5861 € | 8817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
0,5328 € - 2,121 € | 14998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4
|
||
0,2709 € - 0,4172 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
0,2903 € - 0,3193 € | 3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
||
0,4034 € - 0,7666 € | 3886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
0,2233 € - 0,5446 € | 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
0,3933 € - 0,7437 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
3217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare