Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale H L Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Acquista
0,2915 € - 0,708 € 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Rosso
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,6991 € - 0,9788 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
Rosso
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,1293 € - 0,2869 € Richiedi il lead time qui
15.3 mm
Rosso
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,2749 € - 0,65 € 39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
Rosso
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,42 € - 1,0272 € 14573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.9 mm
Rosso
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,3247 € - 0,7892 € 10944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
Rosso
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
10186169 0,1547 € - 0,3366 € 11190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
Rosso
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,3081 € - 0,7515 € Richiedi il lead time qui
17.2 mm
Rosso
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,1171 € - 0,2858 € 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.9 mm
Rosso
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,2418 € - 0,5861 € 8817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
Rosso
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,2915 € - 0,708 € 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.1 mm
Rosso
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,5328 € - 2,121 € 14998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
Giallo
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
3217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Giallo
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
0,4034 € - 0,7666 € 3886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Giallo
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
0,2709 € - 0,4172 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Giallo
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
0,2233 € - 0,5446 € 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Giallo
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Giallo
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
0,3933 € - 0,7437 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Giallo
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Giallo
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
0,2903 € - 0,3193 € 3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Giallo
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
  • di 2
Tappo filettato Filettatura UNF 7/8 in x 14 LDPE Rosso

10186206

Fascia di prezzo
0,708 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8 in x 14
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Rosso

10186220

Fascia di prezzo
0,9788 € - 0,6991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11⁄16 in x 14
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 3/8 in x 24 LDPE Rosso

10186145

Fascia di prezzo
0,2869 € - 0,1293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8 in x 24
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 9⁄16 in x 18 LDPE Rosso

10186176

Fascia di prezzo
0,65 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9⁄16 in x 18
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 1- 5/16 in x 12 LDPE Rosso

10186237

Fascia di prezzo
1,0272 € - 0,42 €

Livelli di giacenza
14573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 11/16 in x 12 LDPE Rosso

10186213

Fascia di prezzo
0,7892 € - 0,3247 €

Livelli di giacenza
10944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11/16 in x 12
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 1/2 in x 20 LDPE Rosso

10186169

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
11190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2 in x 20
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 7⁄16 in x 20 LDPE Rosso

10186152

Fascia di prezzo
0,7515 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7⁄16 in x 20
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Rosso

10186312

Fascia di prezzo
0,2858 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11⁄16 in x 14
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 5/8 in x 18 LDPE Rosso

10186183

Fascia di prezzo
0,5861 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
8817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/8 in x 18
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 3/4 in x 16 LDPE Rosso

10186190

Fascia di prezzo
0,708 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4 in x 16
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1 in x 12 HDPE Giallo

10145876

Fascia di prezzo
2,121 € - 0,5328 €

Livelli di giacenza
14998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 in x 12
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1-1/16 x 12 HDPE Giallo

10145913


Livelli di giacenza
3217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1-1/16 x 12
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 13/16 x 16 HDPE Giallo

10145838

Fascia di prezzo
0,7666 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
3886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16 x 16
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 1/2 in x 20 HDPE Giallo

10145739

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,2709 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2 in x 20
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 9/16 x 18 HDPE Giallo

10145746

Fascia di prezzo
0,5446 € - 0,2233 €

Livelli di giacenza
956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16 x 18
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 9/16 x 18 HDPE Giallo

10145753


Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16 x 18
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 11/16 x 16 HDPE Giallo

10145784

Fascia di prezzo
0,7437 € - 0,3933 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11/16 x 16
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 7/8 x 14 HDPE Giallo

10145852


Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8 x 14
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC 7/16 x 20 HDPE Giallo

10145722

Fascia di prezzo
0,3193 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/16 x 20
  • Materiale
    HDPE