Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Flangia larga

Disponibile

I tappi di protezione per filettature a flangia larga proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. La guarnizione in nitrile assicura una tenuta stagna contro la superficie di accoppiamento. L'ampia flangia impedisce alle scaglie di vernice di entrare nel foro al momento della rimozione. Resiste a temperature intermittenti da -40 C a +100 C.

  • Il loro design a flangia larga impedisce l’ingresso di scaglie di vernice nel foro durante la rimozione.
  • La loro guarnizione in nitrile sigilla il tappo sulla superficie di accoppiamento per garantire la tenuta.
  • Consigliati per temperature intermittenti comprese tra -40 C e +100 C.
Materiale: PA Colore: Giallo Codice Serie: SR5761

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D SW Dimensioni filetto (Tutte) Colore L Materiale Filettatura standard Acquista
0,1304 € - 0,3278 € 14505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Giallo
10.2 mm
Nylon
0,80 € - 2,4809 € 1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Giallo
19.0 mm
Nylon
0,1101 € - 0,3075 € 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Giallo
9.9 mm
Nylon
0,2169 € - 0,6732 € 1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Giallo
13.2 mm
Nylon
0,5333 € - 1,6539 € Richiedi il lead time qui
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Giallo
19.5 mm
Nylon
0,2514 € - 0,6354 € 3108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Giallo
14.2 mm
Nylon
0,1336 € - 0,4149 € 7464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Giallo
10.6 mm
Nylon
0,3509 € - 1,0881 € 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Giallo
16.7 mm
Nylon
0,5029 € - 1,5611 € 2086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Giallo
17.7 mm
Nylon
0,4767 € - 1,4798 € 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Giallo
17.7 mm
Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149454

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,1304 €

Livelli di giacenza
14505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 - 20 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149539

Fascia di prezzo
2,4809 € - 0,80 €

Livelli di giacenza
1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149447

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,1101 €

Livelli di giacenza
9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/16 - 20 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149478

Fascia di prezzo
0,6732 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4 - 16 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149522

Fascia di prezzo
1,6539 € - 0,5333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149485

Fascia di prezzo
0,6354 € - 0,2514 €

Livelli di giacenza
3108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8 - 14 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149461

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,1336 €

Livelli di giacenza
7464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    9/16 - 18 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149492

Fascia di prezzo
1,0881 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149515

Fascia di prezzo
1,5611 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
2086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Materiale
    Nylon
Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

10149508

Fascia di prezzo
1,4798 € - 0,4767 €

Livelli di giacenza
1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Materiale
    Nylon