Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

Disponibile

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura PD Colore Materiale H L Acquista
0,0847 € - 0,1836 € 24677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
0,5554 € - 1,1897 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.8 mm
M45 x 2.0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,1826 € - 0,2032 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
0,0794 € - 0,1648 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,1423 € - 0,3017 € 4844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,5029 € - 1,0794 € 1544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.7 mm
M42 x 2.0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,4587 € - 0,9778 € 5608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
0,2252 € - 0,4787 € 7929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
0,1276 € - 0,271 € 10628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
0,0566 € - 0,1189 € 37837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
0,7226 € - 1,5495 € 3333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.9 mm
M52 x 2.0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
0,1768 € - 0,3801 € 19934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,1478 € - 0,3162 € 42499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
0,2432 € - 0,5194 € 784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.9 mm
M30 x 2.0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
0,1519 € - 0,3249 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
M20 x 1.5
1.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
10085653 0,1478 € - 0,3162 € 10832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
M14 x 1.5
1.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
10085691 0,1533 € - 0,3278 € 9833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
0,1478 € - 0,3191 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
M16 x 1.5
1.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
0,42 € - 0,9053 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.6 mm
M36 x 2.0
2.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
21.5 mm
10.5 mm
0,0811 € - 0,1758 € 10828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
  • di 2
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas LDPE - PIR Rosso

10068625

Fascia di prezzo
0,1836 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
24677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • PD
    19.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085639

Fascia di prezzo
1,1897 € - 0,5554 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10068762

Fascia di prezzo
0,2032 € - 0,1826 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • PD
    20.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10068618

Fascia di prezzo
0,1648 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • PD
    19.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10068694

Fascia di prezzo
0,3017 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
4844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085561

Fascia di prezzo
1,0794 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
1544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M42 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10085707

Fascia di prezzo
0,9778 € - 0,4587 €

Livelli di giacenza
5608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • PD
    11.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10068724

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
7929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 11 BSP/GAS
  • PD
    11.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10068809

Fascia di prezzo
0,271 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
10628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • PD
    16.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10068649

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
37837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085684

Fascia di prezzo
1,5495 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
3333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10072998

Fascia di prezzo
0,3801 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
19934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • PD
    12.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10068816

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
42499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • PD
    14.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085615

Fascia di prezzo
0,5194 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10092279

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085653

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
10832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE - PIR Rosso

10085691

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
9833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • PD
    14.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085660

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • PD
    1.5 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10085677

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,42 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.6 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2.0
  • PD
    2.0 mm
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF LDPE - PIR Rosso

10068755

Fascia di prezzo
0,1758 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
10828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • PD
    20.0 mm