Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

Disponibile

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.
  • È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale.
Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura PD Colore Materiale H L Acquista
0,1478 € - 0,3162 € 22499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Rosso
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,2445 € - 0,5223 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Rosso
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
10085653 0,1478 € - 0,3162 € 11581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
M14
1.5 mm
Rosso
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
  • di 2
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 7/8 LDPE Rosso

10068816

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
22499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 1-5/16 LDPE Rosso

10073087

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M14 LDPE Rosso

10085653

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
11581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica