Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.
Materiale: LDPE, PA Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1395 € - 0,2875 € | 7055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 x 16 UNF
|
Rosso
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,2003 € - 0,5716 € | 1336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Rosso
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1057 € - 0,255 € | 9163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16" x 24
|
Rosso
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1602 € - 0,3627 € | 23750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
10083048 | 0,1879 € - 0,5948 € | 8984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rosso
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|
0,1242 € - 0,2681 € | 5047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in x 18
|
Rosso
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1242 € - 0,284 € | 9787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in x 24
|
Rosso
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,4739 € - 1,0214 € | 3338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in x 12
|
Rosso
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,2266 € - 0,4845 € | 15238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
13⁄16 in x 12
|
Rosso
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1547 € - 0,3308 € | 4905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
13⁄16 in x 16
|
Rosso
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1865 € - 0,3975 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in x 14
|
Rosso
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1052 € - 0,2225 € | 1779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in x 20
|
Rosso
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,112 € - 0,2446 € | 97033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.89 in
22.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
Rosso
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1372 € - 0,1691 € | 18154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
5⁄16 in x 18
|
Rosso
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,5831 € - 1,2477 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in x 12
|
Rosso
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0827 € - 0,1796 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in x 24
|
Rosso
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1561 € - 0,3366 € | 7160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,2749 € - 0,5861 € | 6105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
Rosso
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0931 € - 0,1976 € | Richiedi il lead time qui |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 x 24
|
Rosso
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
10083055 | 0,7668 € - 1,2158 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1.5
|
Rosso
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare