Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.
Materiale: LDPE, PA Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10083048 | 0,1879 € - 0,5948 € | 8984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Rosso
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|
0,1478 € - 0,3162 € | 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Rosso
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
10083055 | 0,7668 € - 1,2158 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1.5
|
Rosso
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|
0,1602 € - 0,3859 € | 9480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Rosso
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1561 € - 0,3366 € | 2802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1276 € - 0,2437 € | 2383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1
|
Rosso
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1156 € - 0,2138 € | 5016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1
|
Rosso
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,0965 € - 0,1314 € | 5487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1
|
Rosso
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,1547 € - 0,3308 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8"
|
Rosso
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
0,1713 € - 0,3569 € | 2434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4"
|
Rosso
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
1,0004 € - 2,4374 € | 469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Rosso
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
Filetti gas
|
2
|
||
0,0849 € - 0,3975 € | 8892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8"14
|
Rosso
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,0672 € - 0,1045 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2.0
|
Rosso
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0779 € - 0,1212 € | Richiedi il lead time qui |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.0
|
Rosso
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0603 € - 0,0939 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16" x 20
|
Rosso
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0638 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Rosso
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0738 € - 0,1148 € | 28600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4"
|
Rosso
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Filettature BSP
|
1
|
||
0,0819 € - 0,1274 € | Richiedi il lead time qui |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Rosso
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0742 € - 0,1155 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2.5
|
Rosso
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0793 € - 0,1234 € | 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8"
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Filettature BSP
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare