Menu Ricerca

Protezione flangia 9.995 in 10.150 in PE Nero

Questo tappo di protezione per flange con facciata in rilievo in PE nero è conforme alle specifiche ANSI/ASME B16.5 per proteggere il lato rialzato nelle tubazioni.
Codice articolo Essentra :

10154946

Codice articolo precedente:

FPR10A

90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 11,0846 €
50 - 499 5,5962 €
500 + 3,8966 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

55,42 €

5 x 11,0846 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 328.3 mm
d1 253.9 mm
d2 257.8 mm
h 33.8 mm
Diametro Nominale ANSI 10"
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci