Menu Ricerca

Protezione flangia 2.490 in 2.510 in PE Nero

Questo tappo di protezione per flange con facciata in rilievo in PE nero è conforme alle specifiche ANSI/ASME B16.5 per proteggere il lato rialzato nelle tubazioni.
Codice articolo Essentra :

10154960

Codice articolo precedente:

FPR2-1/2A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 1,7352 €
400 - 3999 0,876 €
4000 + 0,6121 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

69,41 €

40 x 1,7352 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 109.6 mm
d1 63.2 mm
d2 63.8 mm
h 12.2 mm
Diametro Nominale ANSI 2.1⁄2"
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci