Menu Ricerca

Protezione flangia 8.000 in 8.070 in PE Nero

Questo tappo di protezione per flange con facciata in rilievo in PE nero è conforme alle specifiche ANSI/ASME B16.5 per proteggere il lato rialzato nelle tubazioni.
Codice articolo Essentra :

10155011

Codice articolo precedente:

FPR8A

56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
7 - 69 8,8212 €
70 - 699 4,4493 €
700 + 3,1228 €
Confezione standard: 70

Ordina a multipli di 7

Totale ordine:

61,75 €

7 x 8,8212 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 279.9 mm
d1 203.2 mm
d2 205 mm
h 32.4 mm
Diametro Nominale ANSI 8"
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci