Menu Ricerca

Tappi di tenuta

Disponibile

I tappi di chiusura sono progettati per chiudere le cavità dei pannelli e sigillare le aperture o i fori, proteggendo dai bordi taglienti. I tappi offrono una finitura pulita. Inoltre, offrono una vestibilità sicura con un semplice design a pressione. Resistono a temperature da -40 C fino a 135 C.

  • Agiscono da barriera protettiva, prevenendo polvere, sporcizia, umidità e altri contaminanti.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui l’industria automobilistica, apparecchiature industriali e macchinari.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
Materiale: TPR, TPE, Silicone Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 HB, UL94 V-0Codice Serie: SR1851, SRBP, SRLTP

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d T2 Materiale D T1 Tipo Acquista
0,4484 € - 0,4873 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
10000670 0,4305 € - 0,4702 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
0,4659 € - 0,5027 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
3.2 mm
Gomma siliconica
3.2 mm
0,3013 € - 0,3485 € 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,7209 € - 0,7209 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
3.2 mm
Gomma siliconica
3.2 mm
10311011 0,3204 € - 0,3204 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,3852 € - 0,4192 € 7244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
3.2 mm
Gomma siliconica
3.2 mm
1,0739 € - 1,0961 € 5436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
3.2 mm
Gomma siliconica
3.2 mm
0,2457 € - 0,2804 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,334 € - 0,334 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,1872 € - 1,4288 € 1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.8 mm
3.2 mm
Gomma siliconica
3.2 mm
1,0219 € - 1,0219 € 17183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
3.2 mm
Gomma siliconica
3.2 mm
10160244 0,3852 € - 0,4192 € 30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
3.2 mm
Gomma siliconica
3.2 mm
10311004 0,3453 € - 0,3453 € 23663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,6359 € - 0,6359 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
Tappo di chiusura 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Nero

10311035

Fascia di prezzo
0,4873 € - 0,4484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
Tappo di chiusura 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Nero

10000670

Fascia di prezzo
0,4702 € - 0,4305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
Tappo di chiusura 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Gomma siliconica Nero

10014226

Fascia di prezzo
0,5027 € - 0,4659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo di chiusura 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Nero

10311028

Fascia di prezzo
0,3485 € - 0,3013 €

Livelli di giacenza
345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
Tappo di chiusura 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Gomma siliconica Nero

10014233

Fascia di prezzo
0,7209 € - 0,7209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo di chiusura 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Nero

10311011

Fascia di prezzo
0,3204 € - 0,3204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
Tappo di chiusura 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Gomma siliconica Nero

10014219

Fascia di prezzo
0,4192 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
7244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo di chiusura 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Gomma siliconica Nero

10160268

Fascia di prezzo
1,0961 € - 1,0739 €

Livelli di giacenza
5436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo di chiusura 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Nero

10107980

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2457 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
Tappo di chiusura 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Nero

10311042

Fascia di prezzo
0,334 € - 0,334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
Tappo di chiusura 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Gomma siliconica Nero

10014202

Fascia di prezzo
1,4288 € - 1,1872 €

Livelli di giacenza
1670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo di chiusura 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Gomma siliconica Nero

10160251

Fascia di prezzo
1,0219 € - 1,0219 €

Livelli di giacenza
17183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo di chiusura 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Gomma siliconica Nero

10160244

Fascia di prezzo
0,4192 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo di chiusura 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Nero

10311004

Fascia di prezzo
0,3453 € - 0,3453 €

Livelli di giacenza
23663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
Tappo di chiusura 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Nero

10000687

Fascia di prezzo
0,6359 € - 0,6359 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE