Menu Ricerca

Tappi di tenuta scanalati

Disponibile

I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.

Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.

Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.

  • Progettati con un doppio anello di tenuta per una tenuta sicura e affidabile.
  • Protegge dagli agenti contaminanti e dall'ingresso di umidità.
  • Sono facili da installare e rimuovere a mano.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
91 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filetto (Tutte) h Colore Materiale Filettatura standard Tipo Acquista
0,0458 € - 0,336 € 15150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Blu
HDPE
UNF
0,9446 € - 0,9914 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
0,2492 € - 0,5323 € 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1225 € - 0,2171 € 17402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1151 € - 0,1348 € 14445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
0,1083 € - 0,5145 € 3497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,3356 € - 0,6781 € 19126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1225 € - 0,2551 € 21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,0457 € - 0,2269 € 482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1319 € - 0,2498 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
0,1586 € - 0,3658 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1067 € - 0,1067 € 13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
0,4843 € - 0,922 € 14992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
BSP
0,1233 € - 0,2828 € 36100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1225 € - 0,2079 € 11475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,176 € - 0,8952 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,2067 € - 0,3896 € 28590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
0,3951 € - 0,8417 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,4829 € - 0,5084 € 9136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
0,3342 € - 0,3526 € Richiedi il lead time qui
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
  • di 5
Tappo da avvitare 17.3 mm Filettatura UNF Blu HDPE

10148877

Fascia di prezzo
0,336 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
15150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in - 20
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 56.0 mm Giallo Nylon 6

10262467

Fascia di prezzo
0,9914 € - 0,9446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Colore
    Giallo
Tappo da avvitare 33.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262160

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 17.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262092

Fascia di prezzo
0,2171 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
17402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/16 in - 20 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 17.0 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10262269

Fascia di prezzo
0,1348 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
14445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 31.5 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262153

Fascia di prezzo
0,5145 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
3497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 in - 14 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262177

Fascia di prezzo
0,6781 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
19126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 20.5 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262115

Fascia di prezzo
0,2551 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    9/16 in - 18 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 19.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262108

Fascia di prezzo
0,2269 € - 0,0457 €

Livelli di giacenza
482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in - 20 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 17.0 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10253823

Fascia di prezzo
0,2498 € - 0,1319 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 26.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262139

Fascia di prezzo
0,3658 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4 in - 16 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 29.5 mm Giallo Nylon 6

10262450

Fascia di prezzo
0,1067 € - 0,1067 €

Livelli di giacenza
13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/8 in - 14 BSP
  • Colore
    Giallo
Tappo da avvitare 50.0 mm Filettature BSP Giallo Nylon 6

10253847

Fascia di prezzo
0,922 € - 0,4843 €

Livelli di giacenza
14992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo da avvitare 22.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262122

Fascia di prezzo
0,2828 € - 0,1233 €

Livelli di giacenza
36100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/8 in - 18 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 16.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262085

Fascia di prezzo
0,2079 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
11475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8 in - 24 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 54.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262191

Fascia di prezzo
0,8952 € - 0,176 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 26.0 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10253830

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
28590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 47.5 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262184

Fascia di prezzo
0,8417 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 40.0 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10262337

Fascia di prezzo
0,5084 € - 0,4829 €

Livelli di giacenza
9136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M32 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 32.5 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10262290

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M26 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico