Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1043 € - 0,1221 € | 19919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
M10 x 1.6
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,4477 € - 0,5264 € | 4083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
M30 x 2.1
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,2684 € - 0,2684 € | 2618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.047 in
 
52.0 mm
 | 
M45 x 1.6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,8263 € - 0,9658 € | 1347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
M48 x 2.1
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,3813 € - 0,8502 € | 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.311 in
 
33.3 mm
 | 
1-1/16-15
 | 
0.646 in
 
16.4 mm
 | 
Blu
 | 
PE
 | 
Filettatura UNF
 | 
4
 | ||
| 0,239 € - 0,4962 € | 15573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
5/8-19
 | 
0.35 in
 
8.9 mm
 | 
Blu
 | 
PE
 | 
Filettatura UNF
 | 
4
 | ||
| 0,3758 € - 0,3938 € | 4607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
M28 x 1.6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,9257 € - 1,0805 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
M52 x 2.1
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,4988 € - 0,5844 € | 2630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M33 x 2.1
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,2584 € - 0,5339 € | 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.622 in
 
15.8 mm
 | 
7/16-21
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
Blu
 | 
PE
 | 
Filettatura UNF
 | 
4
 | ||
| 0,3191 € - 0,7109 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.059 in
 
26.9 mm
 | 
7/8-15
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
Blu
 | 
PE
 | 
Filettatura UNF
 | 
4
 | ||
| 0,4711 € - 0,496 € | 9136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M32 x 1.6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,7489 € - 0,7876 € | 1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
M42 x 2.1
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,2514 € - 0,2929 € | 13297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
M24 x 1.6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,3468 € - 0,3647 € | 13094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
M27 x 1.6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,6038 € - 0,6356 € | 2548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
M38 x 1.6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,1616 € - 0,2118 € | Richiedi il lead time qui | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
M14 x 1.6
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PE
 | 
Filettatura Metrica
 | 
2
 | ||
| 0,2487 € - 0,5049 € | 14550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.941 in
 
23.9 mm
 | 
3/4-17
 | 
0.441 in
 
11.2 mm
 | 
Blu
 | 
PE
 | 
Filettatura UNF
 | 
4
 | ||
| 0,6314 € - 0,6646 € | 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
M36 x 2.1
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
| 0,3993 € - 0,467 € | 8165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
M30 x 1.6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Giallo
 | 
PA
 | 
Filettatura Metrica
 | 
3
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare