I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1043 € - 0,1221 € | 19919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,4477 € - 0,5264 € | 4083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,2684 € - 0,2684 € | 2618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,8263 € - 0,9658 € | 1347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,3813 € - 0,8502 € | 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
1-1/16-15
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
| 0,239 € - 0,4962 € | 15573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8-19
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
| 0,3758 € - 0,3938 € | 4607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,9257 € - 1,0805 € | 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,4988 € - 0,5844 € | 2630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,2584 € - 0,5339 € | 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-21
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
| 0,3191 € - 0,7109 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
| 0,4711 € - 0,496 € | 9136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,7489 € - 0,7876 € | 1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,2514 € - 0,2929 € | 13297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,3468 € - 0,3647 € | 13094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,6038 € - 0,6356 € | 2548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,1616 € - 0,2118 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
| 0,2487 € - 0,5049 € | 14550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4-17
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
| 0,6314 € - 0,6646 € | 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,3993 € - 0,467 € | 8165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare