I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7613 € - 0,894 € | 881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,1616 € - 0,2118 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
| 0,4435 € - 0,467 € | 2972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,6314 € - 0,6646 € | 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,2307 € - 0,5513 € | 13681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
| 0,5927 € - 0,9953 € | 2013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,3261 € - 0,344 € | Richiedi il lead time qui |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,1893 € - 0,2521 € | 8776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,4549 € - 0,9554 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,4127 € | 14197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
| 0,1702 € - 0,3574 € | 12404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
| 0,3249 € - 0,6824 € | 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
| 0,1437 € - 0,3019 € | 54500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
| 0,1256 € - 0,2639 € | 11591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
2
|
||
| 0,1214 € - 0,2846 € | 34077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,2383 € - 0,5004 € | 3440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8-29
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
1
|
||
| 0,1506 € - 0,1999 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,2238 € - 0,5002 € | 3344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,1487 € - 0,3123 € | 40756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
| 0,3495 € - 1,0487 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare