I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1195 € - 0,2489 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
| 0,1203 € - 0,2759 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
| 0,2017 € - 0,3801 € | 37800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,1123 € - 0,1315 € | 946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,1287 € - 0,2437 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,4725 € - 0,8995 € | 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,3855 € - 0,8211 € | 1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-5/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
| 0,1041 € - 0,1041 € | 13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filetti gas
|
3
|
||
| 0,1547 € - 0,3569 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4-17
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
| 0,2383 € - 0,5004 € | 3440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8-29
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettature BSP
|
1
|
||
| 0,1506 € - 0,1999 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
| 0,2238 € - 0,5002 € | 3344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,3667 € - 0,7702 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
| 0,1322 € - 0,3951 € | 7842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,2735 € - 0,6093 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,1214 € - 0,2846 € | 34077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,3495 € - 1,0487 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,1975 € - 0,2183 € | 50691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,1487 € - 0,3123 € | 40756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
| 0,1948 € - 0,4338 € | 11810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare