Menu Ricerca

Tappi di ventilazione

Disponibile

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L d Tipo Acquista
19,3914 € - 21,546 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M16
Naturale
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
4,4808 € - 6,9702 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20
Grigio
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
7,2576 € - 10,1607 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
Nero
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
7,2576 € - 10,1607 € 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
Grigio
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,4808 € - 6,9702 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20
Nero
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,679 € - 5,7229 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,7732 € - 5,8695 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16
Nero
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
7,4723 € - 10,4612 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M12
Grigio
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
3,7732 € - 5,8695 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
8,0089 € - 11,2125 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M16
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
8,5321 € - 11,945 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
4,4808 € - 6,9702 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
10207109 4,2392 € - 4,9502 € 7537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
Nero
17.8 mm
10.0 mm
3
8,076 € - 10,0078 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
M40
Grigio
35.6 mm
18.0 mm
3
0,5126 € - 1,1289 € 2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Bianco
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
9,2431 € - 10,7725 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
M20
Grigio
21.6 mm
10.0 mm
3
42,3521 € - 56,4516 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
M40
Ottone
18.0 mm
8.0 mm
4
0,3302 € - 0,7268 € 1909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
0,5126 € - 1,1289 € 942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Grigio
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
3,716 € - 4,2392 € 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M20
Grigio
21.6 mm
10.0 mm
3
  • di 5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M16 6.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10646793

Fascia di prezzo
21,546 € - 19,3914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grigio

10236574

Fascia di prezzo
6,9702 € - 4,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Nero

10236642

Fascia di prezzo
10,1607 € - 7,2576 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grigio

10236536

Fascia di prezzo
10,1607 € - 7,2576 €

Livelli di giacenza
139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 1350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Nero

10236888

Fascia di prezzo
6,9702 € - 4,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Grigio

10236604

Fascia di prezzo
5,7229 € - 3,679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Nero

10236680

Fascia di prezzo
5,8695 € - 3,7732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grigio

10236550

Fascia di prezzo
10,4612 € - 7,4723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grigio

10236802

Fascia di prezzo
5,8695 € - 3,7732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grigio

10236734

Fascia di prezzo
11,2125 € - 8,0089 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grigio

10236635

Fascia di prezzo
11,945 € - 8,5321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grigio

10237014

Fascia di prezzo
6,9702 € - 4,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Nero

10207109

Fascia di prezzo
4,9502 € - 4,2392 €

Livelli di giacenza
7537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato M40 1.5 mm

10207130

Fascia di prezzo
10,0078 € - 8,076 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Bianco

10124925

Fascia di prezzo
1,1289 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
2884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grigio

10207123

Fascia di prezzo
10,7725 € - 9,2431 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Acciaio inossidabile Ottone

10207185

Fascia di prezzo
56,4516 € - 42,3521 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Nero

10124901

Fascia di prezzo
0,7268 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
1909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Grigio

10124918

Fascia di prezzo
1,1289 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grigio

10207116

Fascia di prezzo
4,2392 € - 3,716 €

Livelli di giacenza
897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale
    PA