I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | d | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9955 € - 11,1937 € | 7842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
7,2576 € - 10,1607 € | 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
3,7732 € - 5,8695 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
2,83 € - 4,4023 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
10237120 | 39,1488 € - 60,8982 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Naturale
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
|
3,0659 € - 4,7692 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,333 € - 0,333 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
4,4808 € - 6,9702 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
7,4723 € - 10,4612 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
7,2576 € - 10,1607 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
7,2576 € - 10,1607 € | 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
2,8547 € - 4,4407 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grigio
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
2,83 € - 4,4023 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
31,6064 € - 31,6064 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Ottone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
0,3302 € - 0,7268 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
1,2643 € - 2,7773 € | 4198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Nero
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
1,2643 € - 2,7773 € | 617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Grigio
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
0,3426 € - 0,7572 € | 5247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Bianco
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,3302 € - 0,7268 € | 4859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
10207109 | 4,2392 € - 4,9502 € | 6637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare